Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILQPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | AxA | h1 | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,769 Kč - 1,1963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,8734 Kč - 1,3586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,6996 Kč - 2,9995 Kč | 7950 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10,6283 Kč - 11,8093 Kč | 2850 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 23,7476 Kč - 36,9407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.846 in
21.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,1143 Kč - 3,2889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,2667 Kč - 3,6297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 28,1169 Kč - 43,7375 Kč | 590 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8303 Kč - 1,2915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 39,1332 Kč - 60,8739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 26,7785 Kč - 41,6554 Kč | 860 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7486 Kč - 1,1645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,7717 Kč - 2,756 Kč | 14650 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 29,5235 Kč - 32,8038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,9695 Kč - 3,2995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,7191 Kč - 6,3545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 31,0003 Kč - 34,4448 Kč | 790 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,1293 Kč - 3,3122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 9,6619 Kč - 10,7355 Kč | 1500 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,083 Kč - 1,6847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku