Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILQPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | AxA | h1 | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,769 Kč - 1,1963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | ||
| 0,8734 Kč - 1,3586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 2,6996 Kč - 2,9995 Kč | 7950 Skladem | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 10,6283 Kč - 11,8093 Kč | 2850 Skladem | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 23,7476 Kč - 36,9407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.846 in
 
21.5 mm
 | 
3.74 in
 
95.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
| 2,1143 Kč - 3,2889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 3,2667 Kč - 3,6297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 28,1169 Kč - 43,7375 Kč | 590 Skladem | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 0,8303 Kč - 1,2915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 39,1332 Kč - 60,8739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 26,7785 Kč - 41,6554 Kč | 860 Skladem | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,7486 Kč - 1,1645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,7717 Kč - 2,756 Kč | 14650 Skladem | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 29,5235 Kč - 32,8038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
4.331 in
 
110.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 2,9695 Kč - 3,2995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 5,7191 Kč - 6,3545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 31,0003 Kč - 34,4448 Kč | 790 Skladem | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 2,1293 Kč - 3,3122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 9,6619 Kč - 10,7355 Kč | 1500 Skladem | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 1,083 Kč - 1,6847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku