Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILRPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | B | H | h | A | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
5000 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
25000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
10000 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
5000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
4000 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
1250 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
5000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku