Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 33.0 mm 1.5 mm 3.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů perfektně padnou do obdélníkového profilu či jeklu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou černé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20590987

Staré objednací číslo:

20590987

2100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
70 - 699 4,9005 Kč
700 - 3499 3,5003 Kč
3500 + 3,1503 Kč
Standardní balení: 700

Objednávejte násobky 70

Cena celkem:

343,04 Kč

70 x 4,9005 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 60.0 mm
B 33.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximální tloušťka stěny 3.5 mm
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás