Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové, víceúčelové

Skladem

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů jsou ideální volbou tam, kde vzhled není prioritou. Perfektně padnou do obdélníkového jeklu či profilu, zabraňují průniku nečistot a zároveň bezpečně zakryjí ostré hrany profilu.

Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.

Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.

  • Ideální tam, kde vzhled není prioritou.
  • Perfektně padnou do obdélníkového profilu, zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilů.
  • Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, šedá, černá Produktová řada: SRILR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B h A h1 Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Koupit
0,9749 Kč - 1,5164 Kč 14900 Skladem
10.0 mm
11.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1,7442 Kč - 2,7132 Kč 1600 Skladem
30.0 mm
13.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
15,0688 Kč - 23,4403 Kč 300 Skladem
40.0 mm
21.5 mm
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
2,6787 Kč - 4,1669 Kč 1060 Skladem
30.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,3084 Kč - 5,1463 Kč 935 Skladem
30.0 mm
18.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,075 Kč - 1,6723 Kč 2600 Skladem
20.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,6088 Kč - 5,6137 Kč 550 Skladem
30.0 mm
14.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
2,3107 Kč - 3,5944 Kč 4200 Skladem
15.0 mm
14.5 mm
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
  • z/ze 4
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20590741

Cenové rozmezí
1,5164 Kč - 0,9749 Kč

Skladové zásoby
14900 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20590918

Cenové rozmezí
2,7132 Kč - 1,7442 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591366

Cenové rozmezí
23,4403 Kč - 15,0688 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20590963

Cenové rozmezí
4,1669 Kč - 2,6787 Kč

Skladové zásoby
1060 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591038

Cenové rozmezí
5,1463 Kč - 3,3084 Kč

Skladové zásoby
935 Skladem
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20590826

Cenové rozmezí
1,6723 Kč - 1,075 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591076

Cenové rozmezí
5,6137 Kč - 3,6088 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20590932

Cenové rozmezí
3,5944 Kč - 2,3107 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm