Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.
Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.
Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | h | Barva | Materiál | Provedení rukojeti | d | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10084649 | 6,1634 Kč - 12,9432 Kč | 1180 Skladem |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
1.618 in
41.1 mm
|
|
| 14,3375 Kč - 22,3028 Kč | 2036 Skladem |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 1,9383 Kč - 5,3396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,2752 Kč - 27,5021 Kč | 352 Skladem |
|
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 15,3669 Kč - 31,9454 Kč | 2250 Skladem |
|
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 19,6618 Kč - 40,9085 Kč | 660 Skladem |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 6,7491 Kč - 15,2449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 30,8453 Kč - 78,1399 Kč | 197 Skladem |
|
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 9,9424 Kč - 28,6512 Kč | 700 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 31,5844 Kč - 65,7295 Kč | 562 Skladem |
|
0.598 in
15.2 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 3,1623 Kč - 8,4268 Kč | 2000 Skladem |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 10,6257 Kč - 22,063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
| 6,1774 Kč - 12,4104 Kč | 2200 Skladem |
|
0.276 in
7.0 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 38,0128 Kč - 94,2276 Kč | 10 Skladem |
|
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 8,3109 Kč - 17,2367 Kč | 975 Skladem |
|
0.449 in
11.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 5,9682 Kč - 12,5333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 10,6955 Kč - 22,3695 Kč | 750 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 23,7893 Kč - 37,4411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4,9642 Kč - 6,4284 Kč | 7500 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,9921 Kč - 6,4702 Kč | 8500 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku