Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.
Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.
Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | h | Barva | Materiál | Provedení rukojeti | d | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10084649 | 6,1634 Kč - 12,9432 Kč | 1180 Skladem |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
bez tvarování pro prsty
|
1.618 in
41.1 mm
|
|
25,7974 Kč - 40,6343 Kč | 700 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
24,0961 Kč - 37,943 Kč | 100 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
30,7058 Kč - 57,226 Kč | 415 Skladem |
|
0.48 in
12.2 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
bez tvarování pro prsty
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
6,01 Kč - 7,781 Kč | 750 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez tvarování pro prsty
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
5,9822 Kč - 7,7392 Kč | 402 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez tvarování pro prsty
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
24,5563 Kč - 38,6682 Kč | 15 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
8,3109 Kč - 17,2367 Kč | 1150 Skladem |
|
0.449 in
11.4 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
bez tvarování pro prsty
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
38,0128 Kč - 94,2276 Kč | 10 Skladem |
|
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
bez tvarování pro prsty
|
8 in
203.2 mm
|
||
7,4602 Kč - 15,0917 Kč | 1000 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
bez tvarování pro prsty
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
5,006 Kč - 10,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.272 in
6.9 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
bez tvarování pro prsty
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,1774 Kč - 12,4104 Kč | 200 Skladem |
|
0.276 in
7.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
bez tvarování pro prsty
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10,2352 Kč - 21,2969 Kč | 400 Skladem |
|
0.402 in
10.2 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
bez tvarování pro prsty
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
14,7114 Kč - 29,2642 Kč | 470 Skladem |
|
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
bez tvarování pro prsty
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
6,261 Kč - 13,0999 Kč | 50 Skladem |
|
0.449 in
11.4 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
bez tvarování pro prsty
|
2 in
50.8 mm
|
||
27,1639 Kč - 42,7958 Kč | 760 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
17,5282 Kč - 31,3325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.421 in
10.7 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
bez tvarování pro prsty
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
101,2791 Kč - 173,6095 Kč | 9 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
18,5741 Kč - 29,2835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
10,6955 Kč - 22,3695 Kč | 750 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
bez tvarování pro prsty
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku