Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.
Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.
Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | h | Barva | Materiál | Provedení rukojeti | d | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9424 Kč - 28,6512 Kč | 700 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 3,1623 Kč - 8,4268 Kč | 2000 Skladem |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 31,5844 Kč - 65,7295 Kč | 562 Skladem |
|
0.598 in
15.2 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 19,6618 Kč - 40,9085 Kč | 660 Skladem |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 5,3686 Kč - 11,2741 Kč | 3300 Skladem |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 38,0128 Kč - 94,2276 Kč | 10 Skladem |
|
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 7,4602 Kč - 15,0917 Kč | 1000 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 24,5563 Kč - 38,6682 Kč | 15 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,9822 Kč - 7,7392 Kč | 4902 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,9921 Kč - 6,4702 Kč | 8500 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 13,7772 Kč - 22,3949 Kč | 647 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 101,2791 Kč - 173,6095 Kč | 9 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 18,7833 Kč - 30,5246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,5741 Kč - 29,2835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,016 Kč - 5,2152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,5282 Kč - 31,3325 Kč | 1500 Skladem |
|
0.421 in
10.7 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 27,5683 Kč - 43,3953 Kč | 45 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 14,7114 Kč - 29,2642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10,2352 Kč - 21,2969 Kč | 400 Skladem |
|
0.402 in
10.2 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,9462 Kč - 5,1454 Kč | 16000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku