Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.
Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.
Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | h | Barva | Materiál | Provedení rukojeti | d | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5955 Kč - 0,9263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez tvarování pro prsty
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,7397 Kč - 2,7062 Kč | 6000 Skladem |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez tvarování pro prsty
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
1,481 Kč - 2,3037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez tvarování pro prsty
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,965 Kč - 3,0566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.378 in
85.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s tvarováním pro prsty
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
0,6579 Kč - 1,0235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s tvarováním pro prsty
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,9077 Kč - 1,4121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s tvarováním pro prsty
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,8252 Kč - 1,2837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s tvarováním pro prsty
|
1.366 in
34.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku