Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9841 Kč - 4,1694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 12,5779 Kč - 30,4898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 4,4901 Kč - 5,8288 Kč | 400 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 7,3393 Kč - 20,4366 Kč | 1050 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,697 Kč - 1,5055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 10077184 | 4,4622 Kč - 9,8823 Kč | 28110 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 2,0498 Kč - 2,2446 Kč | 216 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 41,5686 Kč - 65,1933 Kč | 18103 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,1992 Kč - 3,003 Kč | 7500 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 6,9723 Kč - 12,5637 Kč | 1900 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,4722 Kč - 8,3502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,4722 Kč - 8,3502 Kč | 39480 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,1992 Kč - 3,003 Kč | 177850 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 6,7351 Kč - 14,0192 Kč | 79787 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,3944 Kč - 3,8457 Kč | 2500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 11,1277 Kč - 20,6075 Kč | 2650 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 14,9625 Kč - 14,9625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,7351 Kč - 14,0192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,0358 Kč - 2,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,6913 Kč - 3,003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku