Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | T2 | Barva | A | Materiál | T1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9727 Kč - 28,881 Kč | 7200 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,5837 Kč - 6,5399 Kč | 200 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,3646 Kč - 11,108 Kč | 6550 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,2998 Kč - 11,5202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyethylen
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 2,8447 Kč - 5,6056 Kč | 2873 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 12,8568 Kč - 27,4255 Kč | 3000 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,9793 Kč - 2,9793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 8,3806 Kč - 10,4952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,2909 Kč - 5,8375 Kč | 84930 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 13,1563 Kč - 28,0905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,2351 Kč - 6,3865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,9283 Kč - 5,759 Kč | 29 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,5837 Kč - 6,5399 Kč | 58 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
bílá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 8,273 Kč - 15,3077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
stříbrná
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,8486 Kč - 10,3421 Kč | 3000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,3606 Kč - 12,5637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,8486 Kč - 12,4104 Kč | 950 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 8,3806 Kč - 12,7168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
žlutá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,8945 Kč - 12,6402 Kč | 16700 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,6314 Kč - 4,0065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku