Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - oválné

Skladem

Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.

Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.

  • Mají oválný tvar. Jsou ideální jako vysoce kvalitní dokončovací prvek.
  • Ideální pro populární měřidla velikostí.
  • Snadná montáž i demontáž a bezpečné upevnění.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá, šedá Produktová řada: SR5732, SR1557, SR1558

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T2 h Materiál L L1 h1 T1 Koupit
9,5799 Kč - 10,1888 Kč 156 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
7,3487 Kč - 15,2449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
10.0 mm
polyethylen
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
20,0243 Kč - 49,3354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
5,9682 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10,6117 Kč - 23,385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
5,1036 Kč - 7,0559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
10,2492 Kč - 16,6777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10,5839 Kč - 17,1936 Kč 50 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
7,6834 Kč - 14,0561 Kč 100 Skladem
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
7,6834 Kč - 14,0561 Kč 48 Skladem
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
4,9502 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
7,6834 Kč - 14,0561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
28,391 Kč - 61,3628 Kč 165 Skladem
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
10,6117 Kč - 23,385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
6,8885 Kč - 12,578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
6,8885 Kč - 12,578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
10,807 Kč - 23,8451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
6,8327 Kč - 12,487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
25,4069 Kč - 62,7418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
10,807 Kč - 23,8451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • z/ze 3
oválný Zátka do jeklu 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258033

Cenové rozmezí
10,1888 Kč - 9,5799 Kč

Skladové zásoby
156 Skladem
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 1.5 mm 1.2 mm černá polyethylen

10257159

Cenové rozmezí
15,2449 Kč - 7,3487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Zátka do jeklu 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm přírodní ABS

10289808

Cenové rozmezí
49,3354 Kč - 20,0243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 2.0 mm 1.5 mm bílá polyethylen

10215951

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
kulaté Zátka do jeklu 2.5 mm 1.0 mm bílá polyethylen

10216194

Cenové rozmezí
23,385 Kč - 10,6117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 2.5 mm 1.2 mm šedá polyethylen

10215982

Cenové rozmezí
7,0559 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
kulaté Zátka do jeklu 2.0 mm 1.5 mm bílá polyethylen

10216149

Cenové rozmezí
16,6777 Kč - 10,2492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
kulaté Zátka do jeklu 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10216187

Cenové rozmezí
17,1936 Kč - 10,5839 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
kulaté Zátka do jeklu 2.0 mm 1.5 mm bílá polyethylen

10216118

Cenové rozmezí
14,0561 Kč - 7,6834 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
kulaté Zátka do jeklu 2.0 mm 1.5 mm šedá polyethylen

10216125

Cenové rozmezí
14,0561 Kč - 7,6834 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10347928

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
kulaté Zátka do jeklu 2.0 mm 1.5 mm černá polyethylen

10216132

Cenové rozmezí
14,0561 Kč - 7,6834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm přírodní ABS

10289822

Cenové rozmezí
61,3628 Kč - 28,391 Kč

Skladové zásoby
165 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
kulaté Zátka do jeklu 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10216217

Cenové rozmezí
23,385 Kč - 10,6117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
kulaté Zátka do jeklu 3.0 mm 1.0 mm šedá polyethylen

10216095

Cenové rozmezí
12,578 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
kulaté Zátka do jeklu 3.0 mm 1.0 mm bílá polyethylen

10347935

Cenové rozmezí
12,578 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
kulaté Zátka do jeklu 2.5 mm 1.0 mm bílá polyethylen

10216224

Cenové rozmezí
23,8451 Kč - 10,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258026

Cenové rozmezí
12,487 Kč - 6,8327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do jeklu 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm přírodní ABS

10289846

Cenové rozmezí
62,7418 Kč - 25,4069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
kulaté Zátka do jeklu 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10216248

Cenové rozmezí
23,8451 Kč - 10,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm