Zátky do trubek - kulaté jsou navrženy tak, aby zlepšily estetickou úpravu pro aplikace včetně průmyslového nábytku, vitrín a specializovaných vozidel. Jeho hlavním účelem je chránit před nečistotami, jako je špína, prach, vlhkost a korozi.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILTBPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | h | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5512 Kč - 0,8575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,6601 Kč - 1,0269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4913 Kč - 0,7643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5331 Kč - 0,8293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,2726 Kč - 1,9797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,7676 Kč - 3,0752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4541 Kč - 1,6157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5036 Kč - 0,7834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4913 Kč - 0,7643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,0192 Kč - 1,5855 Kč | 2700 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5421 Kč - 0,8434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,8756 Kč - 1,3621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7441 Kč - 1,1574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2227 Kč - 1,902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,999 Kč - 3,3323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku