Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Víceúčelové kulaté zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do kulaté trubky, sloupku nebo tyče, kde pomáhají zabraňovat průniku nečistot, a zároveň bezpečně kryjí ostré hrany profilu.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: šedá, bílá, černá Produktová řada: SRILT
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | Barva | h | Maximální tloušťka stěny | D | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4689 Kč - 13,1739 Kč | 480 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 23,511 Kč - 36,5726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4718 Kč - 0,734 Kč | 70000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,3755 Kč - 11,8066 Kč | 4725 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 23,3905 Kč - 36,3853 Kč | 112 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 26,2232 Kč - 29,1369 Kč | 160 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 25,0366 Kč - 27,8184 Kč | 1215 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5189 Kč - 2,3627 Kč | 800 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,0197 Kč - 4,6975 Kč | 4000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,1025 Kč - 4,8261 Kč | 400 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,6706 Kč - 2,5987 Kč | 1900 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 27,4098 Kč - 30,4553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,324 Kč - 8,2818 Kč | 250 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 23,4151 Kč - 36,4235 Kč | 144 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,507 Kč - 3,8997 Kč | 850 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,9865 Kč - 4,6457 Kč | 1500 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 23,4664 Kč - 36,5033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,6979 Kč - 15,0856 Kč | 150 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,164 Kč - 4,9218 Kč | 950 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5709 Kč - 0,8882 Kč | 5600 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku