Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 50.0 mm černá LDPE - PCR

Nové objednací číslo:

20753610

Staré objednací číslo:

20753610

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,8332 Kč
2500 + 2,5499 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 416,60 Kč

500 x 2,8332 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 50.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximální tloušťka stěny 2.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Barva černá
Materiál LDPE - PCR
Množství recyklátu % 98%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás