Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: černá, stříbrná, Chrom Produktová řada: SR5723, SR1562
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | t | h | Barva | Materiál | D | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,9363 Kč - 38,5549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
32,3653 Kč - 80,4382 Kč | 80 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
29,2696 Kč - 34,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
49,9074 Kč - 108,0169 Kč | 100 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
28,14 Kč - 32,937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
31,5286 Kč - 79,6721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
43,6045 Kč - 108,0169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
31,8615 Kč - 37,2761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
43,6045 Kč - 108,0169 Kč | 309 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
56,3767 Kč - 65,9951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
27,4537 Kč - 32,1336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
20,1499 Kč - 43,5132 Kč | 79 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
49,9074 Kč - 108,0169 Kč | 86 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
27,4537 Kč - 32,1336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
7,3487 Kč - 19,0753 Kč | 159 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
stříbrná
|
polyethylen
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
4,6295 Kč - 14,0191 Kč | 17122 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
stříbrná
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
6,4842 Kč - 16,8537 Kč | 2300 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
stříbrná
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
19,5223 Kč - 22,8411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
23,8486 Kč - 28,1747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
19,5223 Kč - 22,8411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku