Menu Vyhledávání

Zátky Eze

Skladem

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Mají středový nebo boční úchyt, který umožňuje snadnou montáž i demontáž do/ze závitových otvorů.Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy.Jednoduchá montáž díky patentované rychlonasazovací konstrukci a stačí zatlačit zátku na místo. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená Produktová řada: SR1055

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Směr tahu Kompatibilní velikosti závitu D Typ Koupit
1,8825 Kč - 2,2032 Kč 27000 Skladem
13.2 mm
9.0 mm
Central
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
19.0 mm
2
5,5499 Kč - 11,5678 Kč 11850 Skladem
34.5 mm
29.9 mm
Lateral
45.0 mm
1
6,7491 Kč - 11,1847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.6 mm
22.5 mm
Lateral
40.0 mm
1
3,9602 Kč - 4,6714 Kč 5600 Skladem
27.6 mm
22.5 mm
Central
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
40.0 mm
2
5,2292 Kč - 6,2332 Kč 1200 Skladem
34.5 mm
29.9 mm
Central
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
45.0 mm
2
2,8586 Kč - 3,3467 Kč 3500 Skladem
19.5 mm
15.0 mm
Central
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
29.5 mm
2
2,0359 Kč - 4,244 Kč 74000 Skladem
16.4 mm
11.7 mm
Lateral
22.7 mm
1
10068489 1,7709 Kč - 3,6848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.2 mm
9.0 mm
Lateral
19.0 mm
1
2,1335 Kč - 2,5239 Kč 4800 Skladem
16.5 mm
12.0 mm
Central
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
22.7 mm
2
3,0259 Kč - 3,5279 Kč 4500 Skladem
23.8 mm
19.3 mm
Central
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
34.3 mm
2
3,1375 Kč - 6,4963 Kč 61586 Skladem
23.8 mm
19.3 mm
Lateral
34.3 mm
1
2,7888 Kč - 5,4162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
15.5 mm
Lateral
30.0 mm
1
Zátky Eze M10,M12 19.0 mm 9.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10262740

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
  • Směr tahu
    Central
Zátky Eze 62.0 mm LDPE - PIR červená

10073001

Cenové rozmezí
11,5678 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
11850 Skladem
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Směr tahu
    Lateral
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátky Eze 57.0 mm LDPE - PIR červená

10072059

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Směr tahu
    Lateral
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátky Eze M26,M28 40.0 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10262788

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
5600 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
  • Směr tahu
    Central
Zátky Eze M30,M36 45.0 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10262795

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
  • Směr tahu
    Central
Zátky Eze M18,M20 29.5 mm 8.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10262764

Cenové rozmezí
3,3467 Kč - 2,8586 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
  • Směr tahu
    Central
Zátky Eze 40.0 mm LDPE - PIR červená

10068496

Cenové rozmezí
4,244 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
74000 Skladem
Parametry
  • D
    22.7 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    16.4 mm
  • Směr tahu
    Lateral
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátky Eze 34.0 mm LDPE - PIR červená

10068489

Cenové rozmezí
3,6848 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Směr tahu
    Lateral
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátky Eze M14,M16 22.7 mm 7.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10262757

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
  • Směr tahu
    Central
Zátky Eze M22,M24 34.3 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10262771

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
  • Směr tahu
    Central
Zátky Eze 51.4 mm LDPE - PIR červená

10068519

Cenové rozmezí
6,4963 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
61586 Skladem
Parametry
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Směr tahu
    Lateral
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátky Eze 47.0 mm LDPE - PIR červená

10068502

Cenové rozmezí
5,4162 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Směr tahu
    Lateral
  • Materiál
    LDPE - PIR