Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | d | h | D | Norma závitu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2391 Kč - 8,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M28;1-1/8";7/8"
|
červená
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
1,9661 Kč - 3,9683 Kč | 12030 Skladem |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
červená
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
3,5558 Kč - 7,362 Kč | 1209 Skladem |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
červená
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
2,6494 Kč - 5,4928 Kč | 5300 Skladem |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
červená
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
2,1475 Kč - 4,4662 Kč | 1000 Skladem |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
červená
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
3,2491 Kč - 6,7491 Kč | 15000 Skladem |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
červená
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
5,8845 Kč - 12,2572 Kč | 1600 Skladem |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
červená
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
2,2311 Kč - 4,5964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
červená
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
3,3885 Kč - 7,0555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
červená
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
závity metrické
|
3
|
||
10085622 | 6,8189 Kč - 14,0957 Kč | 400 Skladem |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
červená
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Závity UNF
|
3
|
|
4,9782 Kč - 10,4186 Kč | 1056 Skladem |
M32;1-5/16";1"
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Závity UNF
|
3
|
||
10084670 | 2,9422 Kč - 6,1056 Kč | 5040 Skladem |
M20;1/2" BSP
|
červená
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
závity metrické
|
3
|
|
4,6156 Kč - 9,5759 Kč | 1185 Skladem |
|
červená
|
|
|
|
|
2
|
||
4,7551 Kč - 10,6484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1
|
žlutá
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
17,5282 Kč - 35,6225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1-7/8
|
žlutá
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
4,7411 Kč - 12,7168 Kč | 32580 Skladem |
7/16
|
žlutá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
2,4124 Kč - 6,1132 Kč | 150 Skladem |
1-1/16-12
|
modrá
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
10085240 | 2,3287 Kč - 4,8798 Kč | 3450 Skladem |
|
červená
|
|
|
|
|
2
|
|
1,2842 Kč - 2,6812 Kč | 750 Skladem |
|
červená
|
|
|
|
|
2
|
||
1,6175 Kč - 3,3553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9/16-18
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku