Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | HD | D | Barva | Materiál | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1138 Kč - 4,6707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
|
čirý
|
kopolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 3,7231 Kč - 5,5913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
|
čirý
|
kopolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 5,271 Kč - 5,271 Kč | 4900 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,7365 Kč - 5,6184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
|
čirý
|
kopolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 2,4534 Kč - 3,0289 Kč | 64 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 3,7454 Kč - 4,6239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 2,7888 Kč - 2,7888 Kč | 1080 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 4,5114 Kč - 5,5696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 3,7121 Kč - 4,5828 Kč | 500 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 7,063 Kč - 8,72 Kč | 1000 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 4,7271 Kč - 4,7271 Kč | 3000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 5,4941 Kč - 10,026 Kč | 90 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,4163 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,434 Kč - 6,7086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 4,1694 Kč - 6,6376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 5,6335 Kč - 5,6335 Kč | 1000 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,7928 Kč - 6,024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,3885 Kč - 3,3885 Kč | 796 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 10261729 | 7,9528 Kč - 16,7123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
| 13,7472 Kč - 28,4906 Kč | 140 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku