Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.
Materiál: polyamid, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Norma hořlavosti materiálu | HD | D | Barva | Materiál | H | T1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9224 Kč - 8,9802 Kč | 3 Skladem |
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 7000 Skladem |
UL94 V-2
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,01 Kč - 6,01 Kč | 8300 Skladem |
UL94 V-2
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
6,4144 Kč - 6,4144 Kč | 900 Skladem |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
6,2332 Kč - 9,8588 Kč | 22 Skladem |
UL94 V-2
|
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
6,0658 Kč - 11,058 Kč | 50 Skladem |
|
1 in
25.4 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,0538 Kč - 3,0538 Kč | 1000 Skladem |
UL94 V-2
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,4868 Kč - 6,7738 Kč | 3000 Skladem |
UL94 V-2
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
3,6395 Kč - 3,6395 Kč | 193175 Skladem |
UL94 V-2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10103326 | 2,6634 Kč - 2,9562 Kč | 2200 Skladem |
UL94 V-2
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
9,9424 Kč - 21,9486 Kč | 75 Skladem |
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
černá
|
polyamid
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
5,4941 Kč - 10,026 Kč | 90 Skladem |
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,0538 Kč - 3,0538 Kč | 4000 Skladem |
UL94 V-2
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,4582 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
9,8727 Kč - 21,7534 Kč | 50 Skladem |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 9400 Skladem |
UL94 V-2
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10261736 | 9,9664 Kč - 20,9303 Kč | 505 Skladem |
UL94 V-2
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
10261729 | 7,9528 Kč - 16,7123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3,9324 Kč - 6,3028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,4721 Kč - 5,522 Kč | 165 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku