Menu Vyhledávání

Zátky kónické - s kruhovým úchytem - provedení z PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické zátky s kruhovým úchytem jsou navrženy pro snadnou montáž i demontáž. Kónický profil pro větší všestrannost. Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí. Pevný kruhový úchyt pro lepší manipulaci při demontáži zátky. Kroužek také poskytuje ochranu stěny při plné instalaci.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCFPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H d2 Velikost závitu d1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
23.5 mm
21.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
54.0 mm
51.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
11.5 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
40.5 mm
38.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
43.0 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
25.5 mm
GAS 3/4"
22.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
45.0 mm
42.5 mm
  • z/ze 2
Zátky se středovým úchytem 21.0 mm 23.5 mm LDPE - PCR zelená

20747879


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    11.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky se středovým úchytem 51.5 mm 54.0 mm LDPE - PCR zelená

20747992


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky se středovým úchytem 9.5 mm 11.5 mm LDPE - PCR zelená

20747763


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky se středovým úchytem 25.0 mm 28.0 mm LDPE - PCR zelená

20747893


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky se středovým úchytem 38.5 mm 40.5 mm LDPE - PCR zelená

20747947


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • d2
    40.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky se středovým úchytem 40.0 mm 43.0 mm LDPE - PCR zelená

20747954


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky se středovým úchytem 22.5 mm 25.5 mm LDPE - PCR zelená

20747886


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • d2
    25.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • Velikost závitu
    GAS 3/4"
  • Barva
    zelená
Zátky se středovým úchytem 42.5 mm 45.0 mm LDPE - PCR zelená

20747961


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR