Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.
Navrženy pro pevné uchycení díky konvexním stranám.Chrání před kontaminanty, nečistotami a poškozením.Opakovaně použitelné díky materiálu a bez vlivu na účinnost těsnění. Materiál: silikon Barva: šedá, žlutá, zelená tmavá, zelená světlá, bílá, červená, černá, růžová, nachová, modrá, modrá tmavá, čirý Produktová řada: SR5751
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | d1 | Barva | h | BH | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0127 Kč - 15,5262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.657 in
16.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
růžová
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 20,2947 Kč - 47,6592 Kč | 1240 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
žlutá
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 50,2413 Kč - 112,8357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
modrá tmavá
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 44,6255 Kč - 100,2106 Kč | 80 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
čirý
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 12,5962 Kč - 15,1241 Kč | 500 Skladem |
0.594 in
15.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
nachová
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 32,1584 Kč - 73,2248 Kč | 38 Skladem |
1.437 in
36.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 4,4956 Kč - 5,4291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 23,397 Kč - 54,1295 Kč | 300 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
zelená světlá
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 10240892 | 5,5871 Kč - 6,7936 Kč | 500 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
žlutá
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
| 4,5817 Kč - 9,232 Kč | 2000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 5,6158 Kč - 11,2835 Kč | 1100 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
červená
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 12,2084 Kč - 14,6788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
zelená světlá
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 19,792 Kč - 39,6108 Kč | 570 Skladem |
0.78 in
19.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
zelená tmavá
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 25,3792 Kč - 50,8155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
šedá
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 27,864 Kč - 63,6771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
zelená tmavá
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 2,7433 Kč - 2,7433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
růžová
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku