Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1454 Kč - 3,5045 Kč | 2800 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 2,6283 Kč - 3,0736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
0.469 in
11.9 mm
|
pryž EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 42,5141 Kč - 48,489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,6069 Kč - 7,6123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
0.752 in
19.1 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 18,3844 Kč - 21,0846 Kč | 95 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
černá
|
1.252 in
31.8 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 12,0791 Kč - 14,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
nachová
|
0.657 in
16.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 7,0665 Kč - 7,0665 Kč | 500 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
žlutá
|
0.343 in
8.7 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,9013 Kč - 2,9013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.083 in
2.1 mm
|
silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 245,2604 Kč - 278,3095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.252 in
82.6 mm
|
černá
|
4 in
101.6 mm
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 1 857,005 Kč - 1 857,005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
přírodní
|
5 in
127.0 mm
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 68,0095 Kč - 68,0095 Kč | 75 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.563 in
14.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 3,7056 Kč - 3,7056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 13,932 Kč - 16,704 Kč | 8200 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 4,6392 Kč - 4,6392 Kč | 12000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 204,0677 Kč - 204,0677 Kč | 5 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
2.087 in
53.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 14,6932 Kč - 14,6932 Kč | 200 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
0.657 in
16.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10,212 Kč - 10,212 Kč | 2000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 3,763 Kč - 4,4668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.563 in
14.3 mm
|
pryž EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 5,3573 Kč - 5,9461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
0.78 in
19.8 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 113,8113 Kč - 140,0667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
přírodní
|
1.535 in
39.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku