Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiál: ocel, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, polypropylen, polyamid, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada: SR1430, SR1570, SR1567
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | Velikost závitu | Barva | Materiál | D | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,8785 Kč - 203,6263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
|
hliník tlakově litý
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 19,6053 Kč - 42,3725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 18,4993 Kč - 40,0053 Kč | 620 Skladem |
|
M8
|
přírodní
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 17,0631 Kč - 36,8491 Kč | 1420 Skladem |
|
M8
|
černá
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 17,8099 Kč - 38,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
přírodní
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 11,4184 Kč - 24,382 Kč | 642 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,9445 Kč - 21,1467 Kč | 1000 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,1456 Kč - 20,5155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,7253 Kč - 8,9952 Kč | 651 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 40,6986 Kč - 74,8076 Kč | 345 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 16,5604 Kč - 35,8233 Kč | 120 Skladem |
|
M6
|
černá
|
ocel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 13,6878 Kč - 34,4819 Kč | 2800 Skladem |
|
M6
|
přírodní
|
ocel
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,5602 Kč - 18,3061 Kč | 1982 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 12,5818 Kč - 28,0116 Kč | 150 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 24,1871 Kč - 48,5272 Kč | 190 Skladem |
|
M10
|
přírodní
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 107,6102 Kč - 189,4392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
|
hliník tlakově litý
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 26,4564 Kč - 39,9264 Kč | 400 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,7721 Kč - 19,7264 Kč | 3322 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,7236 Kč - 20,7522 Kč | 298 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 17,5083 Kč - 44,0295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku