Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiál: ocel, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, polypropylen, polyamid, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada: SR1430, SR1570, SR1567
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | H | Velikost závitu | Barva | Materiál | D | WT | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,6397 Kč - 23,6718 Kč | 7950 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
9,1197 Kč - 19,4583 Kč | 1800 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
9,4404 Kč - 20,1478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
18,0721 Kč - 40,2191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
28,4887 Kč - 50,284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
|
||
39,6583 Kč - 64,2424 Kč | 40 Skladem |
|
M10
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
4,5877 Kč - 8,7332 Kč | 651 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
39,5132 Kč - 72,6287 Kč | 345 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
25,6858 Kč - 38,7635 Kč | 445 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,4583 Kč - 19,1519 Kč | 3322 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,6257 Kč - 20,5308 Kč | 1000 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
17,2912 Kč - 37,3846 Kč | 120 Skladem |
|
M6
|
přírodní
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
18,0721 Kč - 44,5857 Kč | 180 Skladem |
|
M8
|
přírodní
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
12,1317 Kč - 25,8934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
11,0858 Kč - 23,6718 Kč | 642 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
15,4087 Kč - 33,3244 Kč | 22860 Skladem |
|
M6
|
černá
|
ocel
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
10,8209 Kč - 19,918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
104,4759 Kč - 183,9216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
přírodní
|
hliník
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
16,5661 Kč - 35,7758 Kč | 220 Skladem |
|
M8
|
černá
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
91,8666 Kč - 196,8821 Kč | 169 Skladem |
|
M10
|
přírodní
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku