Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | FH | Barva | D | Materiál | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,0211 Kč - 64,5353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.547 in
39.3 mm
|
pryž EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 7,1953 Kč - 8,534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 66,0134 Kč - 66,0134 Kč | 600 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.252 in
31.8 mm
|
silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
1
|
||
| 70,6151 Kč - 70,6151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
2 in
50.8 mm
|
silikon
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 8,771 Kč - 18,156 Kč | 1900 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 10,9185 Kč - 10,9185 Kč | 19956 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
růžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 7,8926 Kč - 7,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 21,6977 Kč - 25,7694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.126 in
28.6 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 77,8942 Kč - 77,8942 Kč | 3 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.776 in
45.1 mm
|
pryž EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 4,3785 Kč - 5,1734 Kč | 2700 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 10377505 | 20,8888 Kč - 24,891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.413 in
10.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
|
| 37,1483 Kč - 37,1483 Kč | 100 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 5,3826 Kč - 6,4424 Kč | 15 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.413 in
10.5 mm
|
silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 6,0658 Kč - 6,0658 Kč | 1700 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 10,8488 Kč - 10,8488 Kč | 38 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 3,3327 Kč - 6,6725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 28,405 Kč - 28,405 Kč | 500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.551 in
14.0 mm
|
silikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 13,7353 Kč - 16,5661 Kč | 500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.642 in
16.3 mm
|
pryž EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 33,941 Kč - 39,7001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.319 in
33.5 mm
|
silikon
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 48,4154 Kč - 59,0133 Kč | 100 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.126 in
28.6 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku