Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | FH | Barva | D | Materiál | d1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3785 Kč - 5,1734 Kč | 6900 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
6,0658 Kč - 6,0658 Kč | 1700 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
50,2561 Kč - 50,2561 Kč | 100 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
7,028 Kč - 14,6321 Kč | 700 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
3,9324 Kč - 3,9324 Kč | 5900 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
4,7411 Kč - 9,8057 Kč | 6748 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
10248904 | 8,5898 Kč - 10,0122 Kč | 1960 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|
4,6435 Kč - 4,6435 Kč | 28900 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
10377505 | 20,8888 Kč - 24,891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.413 in
10.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
|
54,0211 Kč - 64,5353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.547 in
39.3 mm
|
pryž EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
7,1953 Kč - 8,534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
10248898 | 6,9861 Kč - 8,1993 Kč | 1000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
|
8,2273 Kč - 8,2273 Kč | 4000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.413 in
10.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
3,3327 Kč - 6,6725 Kč | 5000 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
75,3004 Kč - 90,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
2 in
50.8 mm
|
pryž EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
41,5268 Kč - 41,5268 Kč | 1440 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
5,4802 Kč - 11,4146 Kč | 1687 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
48,0807 Kč - 48,0807 Kč | 200 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
10,9185 Kč - 10,9185 Kč | 11506 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
růžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
52,3198 Kč - 61,1049 Kč | 100 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.776 in
45.1 mm
|
silikon
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku