Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | FH | Barva | D | Materiál | d1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3785 Kč - 5,1734 Kč | 6900 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
19,4944 Kč - 24,0403 Kč | 400 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
28,405 Kč - 28,405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.551 in
14.0 mm
|
silikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
10,9185 Kč - 10,9185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.236 in
6.0 mm
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
15,2971 Kč - 15,2971 Kč | 5030 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.315 in
8.0 mm
|
silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
42,238 Kč - 50,6465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.319 in
33.5 mm
|
pryž EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
8,2273 Kč - 8,2273 Kč | 4000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.413 in
10.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
37,455 Kč - 45,8915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
modrá
|
0.866 in
22.0 mm
|
silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
15,2971 Kč - 15,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
žlutá
|
0.315 in
8.0 mm
|
silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
27,2057 Kč - 32,5186 Kč | 64 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
5,4802 Kč - 11,4146 Kč | 1687 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
13,5401 Kč - 13,5401 Kč | 1600 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
50,8138 Kč - 50,8138 Kč | 1000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
silikon
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
75,3004 Kč - 90,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
2 in
50.8 mm
|
pryž EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
31,5146 Kč - 37,8036 Kč | 40 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.094 in
27.8 mm
|
pryž EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
25,3093 Kč - 29,6461 Kč | 136 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.094 in
27.8 mm
|
silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
16,6915 Kč - 19,4944 Kč | 900 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.024 in
26.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
3,9324 Kč - 3,9324 Kč | 5900 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
7,8926 Kč - 7,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
4,6435 Kč - 4,6435 Kč | 28900 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku