Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost FH Barva D Materiál d1 Typ Koupit
7,9902 Kč - 16,6238 Kč 978 Skladem
25.0 mm
černá
18.0 mm
PVC
16.5 mm
1
41,5268 Kč - 41,5268 Kč 400 Skladem
25.4 mm
zelená
20.0 mm
silikon
18.0 mm
1
12,1686 Kč - 12,4497 Kč 1550 Skladem
19.5 mm
zelená
18.0 mm
silikon
10.0 mm
3
42,238 Kč - 50,6465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
33.5 mm
pryž EPDM
27.8 mm
1
10,9185 Kč - 10,9185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
6.0 mm
silikon
4.0 mm
1
4,7411 Kč - 9,8057 Kč 6748 Skladem
25.0 mm
černá
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
10,9882 Kč - 13,0102 Kč 42 Skladem
25.4 mm
přírodní
16.3 mm
silikon
10.5 mm
1
1,8964 Kč - 3,9683 Kč 7000 Skladem
15.0 mm
černá
3.2 mm
TPE/TPV
1.5 mm
2
13,5401 Kč - 13,5401 Kč 1600 Skladem
25.4 mm
černá
24.0 mm
pryž EPDM
22.5 mm
1
31,5146 Kč - 37,8036 Kč 40 Skladem
25.4 mm
černá
27.8 mm
pryž EPDM
22.0 mm
1
19,4944 Kč - 24,0403 Kč 400 Skladem
25.0 mm
přírodní
12.0 mm
silikon
10.0 mm
1
25,3093 Kč - 29,6461 Kč 136 Skladem
25.4 mm
přírodní
27.8 mm
silikon
22.0 mm
1
10248836 59,0133 Kč - 59,0133 Kč 200 Skladem
25.4 mm
přírodní
28.0 mm
silikon
26.0 mm
1
17,1518 Kč - 19,9964 Kč 500 Skladem
25.4 mm
přírodní
22.0 mm
silikon
16.3 mm
1
41,5268 Kč - 41,5268 Kč 1440 Skladem
25.4 mm
přírodní
20.0 mm
silikon
18.0 mm
1
48,4154 Kč - 59,0133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
28.6 mm
silikon
25.4 mm
1
43,5209 Kč - 50,6326 Kč 90 Skladem
25.4 mm
přírodní
39.3 mm
silikon
33.5 mm
1
6,5957 Kč - 13,5595 Kč 100 Skladem
25.0 mm
černá
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
3,751 Kč - 7,814 Kč 45445 Skladem
25.0 mm
černá
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
2
3,4443 Kč - 7,1858 Kč 40393 Skladem
25.0 mm
černá
8.0 mm
PVC
6.0 mm
1
  • z/ze 4
Zátky maskovací - bez příruby 16.5 mm 18.0 mm 25.0 mm PVC černá

10078389

Cenové rozmezí
16,6238 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
978 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10288405

Cenové rozmezí
41,5268 Kč - 41,5268 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 18.0 mm 19.5 mm silikon zelená

10240816

Cenové rozmezí
12,4497 Kč - 12,1686 Kč

Skladové zásoby
1550 Skladem
Parametry
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - bez příruby 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386781

Cenové rozmezí
50,6465 Kč - 42,238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248751

Cenové rozmezí
10,9185 Kč - 10,9185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092293

Cenové rozmezí
9,8057 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
6748 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386675

Cenové rozmezí
13,0102 Kč - 10,9882 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 1.5 mm 3.2 mm 15.0 mm TPE/TPV černá

10071182

Cenové rozmezí
3,9683 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10248911

Cenové rozmezí
13,5401 Kč - 13,5401 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386774

Cenové rozmezí
37,8036 Kč - 31,5146 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10377437

Cenové rozmezí
24,0403 Kč - 19,4944 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386699

Cenové rozmezí
29,6461 Kč - 25,3093 Kč

Skladové zásoby
136 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248836

Cenové rozmezí
59,0133 Kč - 59,0133 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386682

Cenové rozmezí
19,9964 Kč - 17,1518 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248799

Cenové rozmezí
41,5268 Kč - 41,5268 Kč

Skladové zásoby
1440 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248843

Cenové rozmezí
59,0133 Kč - 48,4154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386712

Cenové rozmezí
50,6326 Kč - 43,5209 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092323

Cenové rozmezí
13,5595 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 4.0 mm 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092286

Cenové rozmezí
7,814 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
45445 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm PVC černá

10077931

Cenové rozmezí
7,1858 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
40393 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá