Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | FH | Barva | D | Materiál | d1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,5401 Kč - 13,5401 Kč | 1600 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
9,3567 Kč - 10,8488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.886 in
22.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
6,5957 Kč - 13,5595 Kč | 100 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
31,5146 Kč - 37,8036 Kč | 40 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.094 in
27.8 mm
|
pryž EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
16,6915 Kč - 19,4944 Kč | 900 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.024 in
26.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
42,238 Kč - 50,6465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.319 in
33.5 mm
|
pryž EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
41,5268 Kč - 41,5268 Kč | 1440 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
10248881 | 6,3168 Kč - 6,3168 Kč | 1200 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
|
28,405 Kč - 28,405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.551 in
14.0 mm
|
silikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
8,2273 Kč - 8,2273 Kč | 4000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.413 in
10.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
75,3004 Kč - 90,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
2 in
50.8 mm
|
pryž EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
10248836 | 59,0133 Kč - 59,0133 Kč | 200 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.102 in
28.0 mm
|
silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
|
10,9185 Kč - 10,9185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.236 in
6.0 mm
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
10,8488 Kč - 10,8488 Kč | 38 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
15,2971 Kč - 15,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
žlutá
|
0.315 in
8.0 mm
|
silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
14,8928 Kč - 18,1139 Kč | 7760 Skladem |
0.768 in
19.5 mm
|
červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
7,8926 Kč - 7,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
7,1953 Kč - 8,534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
66,0134 Kč - 66,0134 Kč | 500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.252 in
31.8 mm
|
silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
1
|
||
70,6151 Kč - 70,6151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
2 in
50.8 mm
|
silikon
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku