Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost FH Barva D Materiál d1 Typ Koupit
4,3785 Kč - 5,1734 Kč 6900 Skladem
25.4 mm
černá
12.0 mm
pryž EPDM
10.0 mm
1
10377505 20,8888 Kč - 24,891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
10.5 mm
pryž EPDM
4.8 mm
1
6,0658 Kč - 6,0658 Kč 1700 Skladem
25.4 mm
černá
14.0 mm
pryž EPDM
12.0 mm
1
21,6977 Kč - 25,7694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
28.6 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
77,8942 Kč - 77,8942 Kč 3 Skladem
25.4 mm
černá
45.1 mm
pryž EPDM
39.3 mm
1
37,1483 Kč - 37,1483 Kč 700 Skladem
25.4 mm
přírodní
18.0 mm
silikon
16.0 mm
1
41,5268 Kč - 41,5268 Kč 1440 Skladem
25.4 mm
přírodní
20.0 mm
silikon
18.0 mm
1
10,9882 Kč - 13,0102 Kč 42 Skladem
25.4 mm
přírodní
16.3 mm
silikon
10.5 mm
1
1,8964 Kč - 3,9683 Kč 7000 Skladem
15.0 mm
černá
3.2 mm
TPE/TPV
1.5 mm
2
10248881 6,3168 Kč - 6,3168 Kč 1200 Skladem
25.4 mm
černá
16.0 mm
pryž EPDM
14.0 mm
1
27,2057 Kč - 32,5186 Kč 64 Skladem
25.4 mm
černá
22.0 mm
pryž EPDM
16.3 mm
1
75,3004 Kč - 90,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
50.8 mm
pryž EPDM
45.1 mm
1
5,3826 Kč - 6,4424 Kč 15 Skladem
25.4 mm
přírodní
10.5 mm
silikon
4.8 mm
1
3,3327 Kč - 6,6725 Kč 5000 Skladem
15.0 mm
černá
3.0 mm
TPE/TPV
3.0 mm
2
54,0211 Kč - 64,5353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
39.3 mm
pryž EPDM
33.5 mm
1
7,1953 Kč - 8,534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
16.0 mm
silikon
14.0 mm
1
66,0134 Kč - 66,0134 Kč 500 Skladem
25.4 mm
přírodní
31.8 mm
silikon
28.6 mm
1
3,9324 Kč - 3,9324 Kč 5900 Skladem
25.4 mm
černá
8.0 mm
pryž EPDM
6.0 mm
1
8,771 Kč - 18,156 Kč 2000 Skladem
25.0 mm
černá
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
10,8488 Kč - 10,8488 Kč 38 Skladem
25.0 mm
černá
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
  • z/ze 4
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 12.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377468

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377505

Cenové rozmezí
24,891 Kč - 20,8888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377475

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 6,0658 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377512

Cenové rozmezí
25,7694 Kč - 21,6977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386804

Cenové rozmezí
77,8942 Kč - 77,8942 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248782

Cenové rozmezí
37,1483 Kč - 37,1483 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248799

Cenové rozmezí
41,5268 Kč - 41,5268 Kč

Skladové zásoby
1440 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386675

Cenové rozmezí
13,0102 Kč - 10,9882 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 1.5 mm 3.2 mm 15.0 mm TPE/TPV černá

10071182

Cenové rozmezí
3,9683 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10248881

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377529

Cenové rozmezí
32,5186 Kč - 27,2057 Kč

Skladové zásoby
64 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386811

Cenové rozmezí
90,0259 Kč - 75,3004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386668

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 5,3826 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 3.0 mm 3.0 mm 15.0 mm TPE/TPV černá

10070710

Cenové rozmezí
6,6725 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386798

Cenové rozmezí
64,5353 Kč - 54,0211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248775

Cenové rozmezí
8,534 Kč - 7,1953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248850

Cenové rozmezí
66,0134 Kč - 66,0134 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10248874

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092347

Cenové rozmezí
18,156 Kč - 8,771 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092354

Cenové rozmezí
10,8488 Kč - 10,8488 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá