Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | FH | Barva | D | Materiál | d1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,3198 Kč - 61,1049 Kč | 100 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.776 in
45.1 mm
|
silikon
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
48,0807 Kč - 48,0807 Kč | 200 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
10,9185 Kč - 10,9185 Kč | 11506 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
růžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
41,5268 Kč - 41,5268 Kč | 1440 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
31,5146 Kč - 37,8036 Kč | 40 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.094 in
27.8 mm
|
pryž EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
5,4802 Kč - 11,4146 Kč | 1687 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
10,9882 Kč - 13,0102 Kč | 42 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.642 in
16.3 mm
|
silikon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
17,1518 Kč - 19,9964 Kč | 500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.866 in
22.0 mm
|
silikon
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
10,9185 Kč - 10,9185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.236 in
6.0 mm
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
8,771 Kč - 18,156 Kč | 2000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
10,8488 Kč - 10,8488 Kč | 38 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
15,2971 Kč - 15,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
žlutá
|
0.315 in
8.0 mm
|
silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
4,7411 Kč - 9,8057 Kč | 6748 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
37,455 Kč - 45,8915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
modrá
|
0.866 in
22.0 mm
|
silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
3,751 Kč - 7,814 Kč | 45445 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
6,5957 Kč - 13,5595 Kč | 100 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
7,028 Kč - 14,6321 Kč | 700 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
32,7836 Kč - 32,7836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
nachová
|
0.63 in
16.0 mm
|
silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
19,6618 Kč - 19,6618 Kč | 2500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
oranžová
|
0.394 in
10.0 mm
|
silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
3,9881 Kč - 8,2736 Kč | 10600 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku