Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost FH Barva D Materiál d1 Typ Koupit
7,9902 Kč - 16,6238 Kč 978 Skladem
25.0 mm
černá
18.0 mm
PVC
16.5 mm
1
10248836 59,0133 Kč - 59,0133 Kč 200 Skladem
25.4 mm
přírodní
28.0 mm
silikon
26.0 mm
1
3,4443 Kč - 7,1858 Kč 40393 Skladem
25.0 mm
černá
8.0 mm
PVC
6.0 mm
1
41,5268 Kč - 41,5268 Kč 400 Skladem
25.4 mm
zelená
20.0 mm
silikon
18.0 mm
1
14,8928 Kč - 18,1139 Kč 7760 Skladem
19.5 mm
červená
16.0 mm
silikon
8.0 mm
3
1,8964 Kč - 3,9683 Kč 7000 Skladem
15.0 mm
černá
3.2 mm
TPE/TPV
1.5 mm
2
43,5209 Kč - 50,6326 Kč 90 Skladem
25.4 mm
přírodní
39.3 mm
silikon
33.5 mm
1
12,1686 Kč - 12,4497 Kč 1550 Skladem
19.5 mm
zelená
18.0 mm
silikon
10.0 mm
3
50,2561 Kč - 50,2561 Kč 100 Skladem
25.4 mm
přírodní
24.0 mm
silikon
22.0 mm
1
  • z/ze 4
Zátky maskovací - bez příruby 16.5 mm 18.0 mm 25.0 mm PVC černá

10078389

Cenové rozmezí
16,6238 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
978 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248836

Cenové rozmezí
59,0133 Kč - 59,0133 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm PVC černá

10077931

Cenové rozmezí
7,1858 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
40393 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10288405

Cenové rozmezí
41,5268 Kč - 41,5268 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - bez příruby 8.0 mm 16.0 mm 19.5 mm silikon červená

10240830

Cenové rozmezí
18,1139 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
7760 Skladem
Parametry
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    červená
Zátky maskovací - bez příruby 1.5 mm 3.2 mm 15.0 mm TPE/TPV černá

10071182

Cenové rozmezí
3,9683 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386712

Cenové rozmezí
50,6326 Kč - 43,5209 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 18.0 mm 19.5 mm silikon zelená

10240816

Cenové rozmezí
12,4497 Kč - 12,1686 Kč

Skladové zásoby
1550 Skladem
Parametry
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - bez příruby 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10288429

Cenové rozmezí
50,2561 Kč - 50,2561 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní