Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 124
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva Materiál h1 D Typ Koupit
10192351 18,6856 Kč - 21,851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
přírodní
silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
23,385 Kč - 26,7874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.9 mm
růžová
silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
23,9567 Kč - 28,2376 Kč 50 Skladem
9.5 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
22.8 mm
1
5,0758 Kč - 5,0758 Kč 650 Skladem
1.6 mm
šedá
silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
6,6933 Kč - 8,1157 Kč 78 Skladem
4.9 mm
černá
pryž EPDM
22.4 mm
8.9 mm
3
2,2869 Kč - 2,8168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
černá
pryž EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
2,9156 Kč - 3,0361 Kč 69 Skladem
5.3 mm
čirý
silikon
7.5 mm
6.3 mm
5
1,6385 Kč - 1,7067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
růžová
silikon
5.8 mm
4.0 mm
5
27,8311 Kč - 28,9957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
modrá
silikon
18.0 mm
21.0 mm
6
5,3011 Kč - 5,5421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
zelená
silikon
6.8 mm
7.8 mm
6
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
pryž EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
11,4903 Kč - 26,6595 Kč 1150 Skladem
zelená
silikon
19.1 mm
15.9 mm
1
14,4325 Kč - 16,2035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
přírodní
silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
11,6866 Kč - 12,1686 Kč 50 Skladem
10.3 mm
nachová
silikon
11.6 mm
13.0 mm
6
5,5081 Kč - 5,5081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2 mm
modrá
silikon
14.2 mm
3.6 mm
1
6,3726 Kč - 7,5858 Kč 230 Skladem
3.7 mm
přírodní
silikon
50.8 mm
7.0 mm
1
78,3125 Kč - 90,4581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.6 mm
šedá
silikon
38.1 mm
35.1 mm
1
7,8089 Kč - 9,0918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
modrá
silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
17,9327 Kč - 17,9327 Kč 95 Skladem
9.5 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
10288559 4,6714 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
zelená
silikon
25.4 mm
5.0 mm
1
  • z/ze 7
Zátky maskovací - vytahovací 18.5 mm 28.6 mm přírodní silikon

10192351

Cenové rozmezí
21,851 Kč - 18,6856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 20.5 mm 38.1 mm růžová silikon

10192375

Cenové rozmezí
26,7874 Kč - 23,385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 22.8 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249963

Cenové rozmezí
28,2376 Kč - 23,9567 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 4.0 mm 15.9 mm šedá silikon

10192290

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 8.9 mm 22.4 mm černá pryž EPDM

10250068

Cenové rozmezí
8,1157 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
78 Skladem
Parametry
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 3.8 mm 17.8 mm černá pryž EPDM

10377710

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 6.3 mm 7.5 mm čirý silikon

10241035

Cenové rozmezí
3,0361 Kč - 2,9156 Kč

Skladové zásoby
69 Skladem
Parametry
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Typ
    5
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 4.0 mm 5.8 mm růžová silikon

10241011

Cenové rozmezí
1,7067 Kč - 1,6385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 21.0 mm 18.0 mm modrá silikon

10240601

Cenové rozmezí
28,9957 Kč - 27,8311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 7.8 mm 6.8 mm zelená silikon

10240618

Cenové rozmezí
5,5421 Kč - 5,3011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Typ
    6
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 3.9 mm 15.9 mm černá pryž EPDM

10377703

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 15.9 mm 19.1 mm zelená silikon

10240786

Cenové rozmezí
26,6595 Kč - 11,4903 Kč

Skladové zásoby
1150 Skladem
Parametry
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - vytahovací 15.5 mm 58.8 mm přírodní silikon

10192344

Cenové rozmezí
16,2035 Kč - 14,4325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 13.0 mm 11.6 mm nachová silikon

10240588

Cenové rozmezí
12,1686 Kč - 11,6866 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 3.6 mm 14.2 mm modrá silikon

10288528

Cenové rozmezí
5,5081 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 7.0 mm 50.8 mm přírodní silikon

10192306

Cenové rozmezí
7,5858 Kč - 6,3726 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 35.1 mm 38.1 mm šedá silikon

10192382

Cenové rozmezí
90,4581 Kč - 78,3125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 9.8 mm 50.8 mm modrá silikon

10192313

Cenové rozmezí
9,0918 Kč - 7,8089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 16.3 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10250136

Cenové rozmezí
17,9327 Kč - 17,9327 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 25.4 mm zelená silikon

10288559

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon