Rychlonasazovací zátky na konektory vyhovují konektorům pro palivové systémy normy SAE J2044 - 12. Zátky nabízejí ochranu proti vniku kontaminantů nebo proti případnému úniku provozních kapalin.
Jejich kruhový úchyt umožňuje jednoduchou demontáž a rychlou demontáž a při nasazení kryje stěnu spojky.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SRF0009
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Velikost závitu | D | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4274 Kč - 3,7759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 2,4274 Kč - 3,7759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
½
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 2,3058 Kč - 3,5868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.465 in
11.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
12
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 1,2137 Kč - 1,8879 Kč | 5000 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 2,5485 Kč - 3,9644 Kč | 20250 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
24
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 2,4274 Kč - 3,7759 Kč | 3000 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
⅝
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 1,2137 Kč - 1,8879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,5085 Kč - 0,791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/4 in
|
1.22 in
31.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,968 Kč - 1,5057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
21
|
1.516 in
38.5 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,9335 Kč - 1,452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.744 in
18.9 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
19
|
1.535 in
39.0 mm
|
SAE J2044
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku