Menu Vyhledávání

Zátky na potrubí - žebrované PCR

Skladem

Žebrované zátky na potrubí jsou navrženy pro bezpečné utěsnění konců trubek a potrubí. Konstrukce zátky s vnitřními žebry, která zajišťují silný přítlak proti vnitřnímu průměru potrubí. To účinně zabraňuje průniku nečistot.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRILUPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 46
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí D H Průměr trubky Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
30.8 mm
1000 Skladem
1 1/4"
41.0 mm
30.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2"
20.8 mm
31.4 mm
21.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0 mm
35.0 mm
130.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8"
218.0 mm
40.0 mm
219.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5 1/2"
152.0 mm
35.0 mm
152.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.7 mm
25.0 mm
54.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
12.0 mm
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12"
323.0 mm
40.0 mm
323.9 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.7 mm
31.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
30.0 mm
63.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
31.4 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
117.0 mm
35.0 mm
117.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
105.0 mm
35.0 mm
105.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
205.5 mm
40.0 mm
206.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4"
26.0 mm
31.4 mm
  • z/ze 3
Zátky potrubí - žebrované 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR zelená

20749583


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Zátky potrubí - žebrované 42.4 mm-41.3 mm LDPE - PCR zelená

20749446


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    41.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/4"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 15.0 mm LDPE - PCR zelená

20749316


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Průměr trubky
    15.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 21.3 mm LDPE - PCR zelená

20749347


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.8 mm
  • H
    31.4 mm
  • Průměr trubky
    21.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 130.0 mm LDPE - PCR zelená

20749651


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    130.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Průměr trubky
    130.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 219.1 mm LDPE - PCR zelená

20749729


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    218.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Průměr trubky
    219.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 152.4 mm LDPE - PCR zelená

20749675


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    152.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Průměr trubky
    152.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5 1/2"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 273.0 mm LDPE - PCR zelená

20749736


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Průměr trubky
    273.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 33.7 mm LDPE - PCR zelená

20749408


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Průměr trubky
    33.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR zelená

20749514


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2 1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 54.0 mm LDPE - PCR zelená

20749477


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    53.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Průměr trubky
    54.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 7.0 mm LDPE - PCR zelená

20749576


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Průměr trubky
    7.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 323.9 mm LDPE - PCR zelená

20749743


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    323.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Průměr trubky
    323.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    12"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 25.0 mm-24.8 mm LDPE - PCR zelená

20749361


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Zátky potrubí - žebrované 63.5 mm LDPE - PCR zelená

20749491


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    63.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Průměr trubky
    63.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 22.0 mm LDPE - PCR zelená

20749354


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Průměr trubky
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 117.5 mm LDPE - PCR zelená

20749644


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    117.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Průměr trubky
    117.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 105.0 mm LDPE - PCR zelená

20749620


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    105.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Průměr trubky
    105.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 206.0 mm LDPE - PCR zelená

20749712


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    205.5 mm
  • H
    40.0 mm
  • Průměr trubky
    206.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR zelená

20749378


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR