Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Žebrované zátky do potrubí jsou určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek. Rovná stěna ve vnějším průměru zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje a brání usazování nečistot.
Jsou k dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách. Rychlá a snadná montáž.
Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, modrá, červená Produktová řada: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | D | Kompatibilní typ trubky | Typ | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0538 Kč - 6,9177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
DIN
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
17,2214 Kč - 46,8839 Kč | 230 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
DIN;NPT
|
6
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
8,2411 Kč - 22,4461 Kč | 480 Skladem |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
DIN;NPT
|
6
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
15,7154 Kč - 38,5337 Kč | 85 Skladem |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
DIN;NPT
|
6
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
2,8726 Kč - 6,5116 Kč | 395 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
DIN;NPT
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
8,3806 Kč - 22,8291 Kč | 50 Skladem |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
DIN
|
6
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
14,2095 Kč - 34,7799 Kč | 140 Skladem |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
DIN
|
6
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
1,9801 Kč - 4,4739 Kč | 360 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
DIN
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
2,3287 Kč - 5,2936 Kč | 1800 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
DIN
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
1,7849 Kč - 4,0678 Kč | 1170 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
DIN
|
6
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
1,4362 Kč - 3,2558 Kč | 310 Skladem |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
DIN
|
6
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
1,6872 Kč - 3,5316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
1,3331 Kč - 2,7655 Kč | 8520 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
14,6963 Kč - 22,8609 Kč | 312 Skladem |
3.791 in
96.3 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
|
4
|
4.606 in
117.0 mm
|
||
31,7591 Kč - 35,2879 Kč | 180 Skladem |
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
2
|
|
||
13,5298 Kč - 21,0463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.118 in
130.0 mm
|
|
2
|
|
||
4,1597 Kč - 6,4707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
2
|
|
||
10,5856 Kč - 16,4665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
3
|
|
||
2,9374 Kč - 4,5694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
4
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
14,3952 Kč - 22,3925 Kč | 450 Skladem |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
|
4
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku