Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: stříbrná, černá Produktová řada: SR5721, SR1553
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | T2 | h | B | Materiál | A | T1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5938 Kč - 24,8209 Kč | 1000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 27,15 Kč - 32,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 49,4194 Kč - 106,4848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 36,7996 Kč - 79,6721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 12,8987 Kč - 33,5542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 9,05 Kč - 23,4419 Kč | 221 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 46,9513 Kč - 119,5082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 43,0049 Kč - 92,6954 Kč | 20 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 10,6675 Kč - 27,6554 Kč | 999 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 59,2921 Kč - 127,935 Kč | 48 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 18,4486 Kč - 47,0372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 23,7196 Kč - 51,3272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 22,5483 Kč - 26,5922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 21,9983 Kč - 25,9436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 26,8292 Kč - 68,4107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 25,1419 Kč - 64,0441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 26,8292 Kč - 68,4107 Kč | 51 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 32,5325 Kč - 38,3475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 43,0049 Kč - 92,6954 Kč | 50 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 21,2605 Kč - 33,0719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku