Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.
Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Produktová řada: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikosti závitu | Barva | Materiál | H | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0053 Kč - 22,0311 Kč | 950 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
bílá
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
| 6,1861 Kč - 15,3718 Kč | 2200 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
bílá
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
| 11,5658 Kč - 33,0106 Kč | 950 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
bílá
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
| 4,9779 Kč - 13,8992 Kč | 3000 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
bílá
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
| 6,0569 Kč - 16,7949 Kč | 1350 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
bílá
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
| 4,4098 Kč - 10,958 Kč | 900 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
bílá
|
PA; TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
| 24,4518 Kč - 68,4826 Kč | 80 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
bílá
|
PA; TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
| 3,5107 Kč - 5,4611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.504 in
12.8 mm
|
palcové
|
2
|
||
| 7,3938 Kč - 11,5016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.567 in
39.8 mm
|
#1-11
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.665 in
16.9 mm
|
palcové
|
2
|
||
| 4,3337 Kč - 6,7413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.681 in
17.3 mm
|
palcové
|
2
|
||
| 3,1583 Kč - 4,9129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8-28
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.413 in
10.5 mm
|
palcové
|
2
|
||
| 4,3136 Kč - 6,7101 Kč | 4050 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
žlutá
|
polyamid 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
palcové
|
1
|
||
| 3,6579 Kč - 5,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
žlutá
|
polyamid 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 2,933 Kč - 4,5624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 7,7641 Kč - 12,0775 Kč | 640 Skladem |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4-11
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.823 in
20.9 mm
|
palcové
|
2
|
||
| 8,1522 Kč - 12,6812 Kč | 240 Skladem |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2-11
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.665 in
16.9 mm
|
palcové
|
2
|
||
| 3,6579 Kč - 5,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
žlutá
|
polyamid 6
|
0.61 in
15.5 mm
|
palcové
|
1
|
||
| 6,0578 Kč - 9,4233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
žlutá
|
polyamid 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
palcové
|
1
|
||
| 5,063 Kč - 7,8759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
žlutá
|
polyamid 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 3,6579 Kč - 5,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M10 x 1.5
|
žlutá
|
polyamid 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku