Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.
Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Produktová řada: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikosti závitu | Barva | Materiál | H | Norma závitu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9054 Kč - 6,0752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x2.5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.717 in
18.2 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
2,846 Kč - 4,4271 Kč | 4000 Skladem |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x1.5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.642 in
16.3 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
10,7819 Kč - 16,7718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
6,0578 Kč - 9,4233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4" -14
|
žlutá
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
4,0259 Kč - 6,2625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x1.5
|
žlutá
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
5,063 Kč - 7,8759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x1.5
|
žlutá
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
4,3136 Kč - 6,7101 Kč | 5850 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8" -19
|
žlutá
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
5,1969 Kč - 8,084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x1.5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.728 in
18.5 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
3,901 Kč - 6,0682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8" -19
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
8,1522 Kč - 12,6812 Kč | 240 Skladem |
2.173 in
55.2 mm
|
1,1/2" -11
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.665 in
16.9 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
3,2274 Kč - 5,0204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x1.5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.72 in
18.3 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
4,3136 Kč - 6,7101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x1.5
|
žlutá
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
2,8906 Kč - 4,4965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x1.5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.677 in
17.2 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
4,8021 Kč - 7,4699 Kč | 2968 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x1.5
|
žlutá
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
3,5486 Kč - 5,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x1.5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.717 in
18.2 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
4,724 Kč - 7,3485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x1.5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.728 in
18.5 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
7,0414 Kč - 10,9534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.713 in
18.1 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
5,1656 Kč - 8,0355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2" -14
|
žlutá
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
7,7641 Kč - 12,0775 Kč | 640 Skladem |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4" -11
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.823 in
20.9 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
2,933 Kč - 4,5624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x1.5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.677 in
17.2 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku