Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – se závitem a těsněním

Skladem

Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.

Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.

Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.

  • Poskytují spolehlivé utěsnění a zabraňují průniku nečistot.
  • Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Produktová řada: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikosti závitu Barva Materiál H Norma závitu Typ Koupit
3,9054 Kč - 6,0752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
M20 x2.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.2 mm
závity metrické
2
2,846 Kč - 4,4271 Kč 4000 Skladem
16.7 mm
M12 x1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.3 mm
závity metrické
2
10,7819 Kč - 16,7718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
105.0 mm
3"
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.5 mm
Závity plynotěsné (G)
2
6,0578 Kč - 9,4233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
3/4" -14
žlutá
PA6
19.5 mm
Závity plynotěsné (G)
1
4,0259 Kč - 6,2625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
M14 x1.5
žlutá
PA6
17.5 mm
závity metrické
1
5,063 Kč - 7,8759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M18 x1.5
žlutá
PA6
17.5 mm
závity metrické
1
4,3136 Kč - 6,7101 Kč 5850 Skladem
22.0 mm
3/8" -19
žlutá
PA6
17.5 mm
Závity plynotěsné (G)
1
5,1969 Kč - 8,084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
M25 x1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.5 mm
závity metrické
2
3,901 Kč - 6,0682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9 mm
3/8" -19
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12.0 mm
Závity plynotěsné (G)
2
8,1522 Kč - 12,6812 Kč 240 Skladem
55.2 mm
1,1/2" -11
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.9 mm
Závity plynotěsné (G)
2
3,2274 Kč - 5,0204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.4 mm
M18 x1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.3 mm
závity metrické
2
4,3136 Kč - 6,7101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M16 x1.5
žlutá
PA6
17.5 mm
závity metrické
1
2,8906 Kč - 4,4965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
M14 x1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
17.2 mm
závity metrické
2
4,8021 Kč - 7,4699 Kč 2968 Skladem
26.0 mm
M20 x1.5
žlutá
PA6
17.5 mm
závity metrické
1
3,5486 Kč - 5,52 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
M20 x1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.2 mm
závity metrické
2
4,724 Kč - 7,3485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
M24 x1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.5 mm
závity metrické
2
7,0414 Kč - 10,9534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
7/8"
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.1 mm
Závity plynotěsné (G)
2
5,1656 Kč - 8,0355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
1/2" -14
žlutá
PA6
19.5 mm
Závity plynotěsné (G)
1
7,7641 Kč - 12,0775 Kč 640 Skladem
49.9 mm
1-1/4" -11
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.9 mm
Závity plynotěsné (G)
2
2,933 Kč - 4,5624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M16 x1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
17.2 mm
závity metrické
2
  • z/ze 3
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M20 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597726

Cenové rozmezí
6,0752 Kč - 3,9054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    26.0 mm
  • Velikosti závitu
    M20 x2.5
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M12 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597672

Cenové rozmezí
4,4271 Kč - 2,846 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Velikosti závitu
    M12 x1.5
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 3" polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597634

Cenové rozmezí
16,7718 Kč - 10,7819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    105.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    11.3 mm
  • SW1
    103.0 mm
  • Velikosti závitu
    3"
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 3/4" PA6 žlutá

20597504

Cenové rozmezí
9,4233 Kč - 6,0578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    21.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M14 PA6 žlutá

20597412

Cenové rozmezí
6,2625 Kč - 4,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M18 PA6 žlutá

20597436

Cenové rozmezí
7,8759 Kč - 5,063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    17.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 3/8" PA6 žlutá

20597481

Cenové rozmezí
6,7101 Kč - 4,3136 Kč

Skladové zásoby
5850 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M25 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597757

Cenové rozmezí
8,084 Kč - 5,1969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Velikosti závitu
    M25 x1.5
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 3/8" polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597542

Cenové rozmezí
6,0682 Kč - 3,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.5 mm
  • SW1
    22.5 mm
  • Velikosti závitu
    3/8" -19
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1,1/2" polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597610

Cenové rozmezí
12,6812 Kč - 8,1522 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • D
    55.2 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    54.0 mm
  • Velikosti závitu
    1,1/2" -11
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M18 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597702

Cenové rozmezí
5,0204 Kč - 3,2274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • Velikosti závitu
    M18 x1.5
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M16 PA6 žlutá

20597429

Cenové rozmezí
6,7101 Kč - 4,3136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M14 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597689

Cenové rozmezí
4,4965 Kč - 2,8906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    22.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14 x1.5
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M20 PA6 žlutá

20597443

Cenové rozmezí
7,4699 Kč - 4,8021 Kč

Skladové zásoby
2968 Skladem
Parametry
  • D
    26.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M20 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597719

Cenové rozmezí
5,52 Kč - 3,5486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Velikosti závitu
    M20 x1.5
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M24 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597740

Cenové rozmezí
7,3485 Kč - 4,724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Velikosti závitu
    M24 x1.5
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 7/8" polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597580

Cenové rozmezí
10,9534 Kč - 7,0414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • h
    13.5 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8"
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1/2" PA6 žlutá

20597498

Cenové rozmezí
8,0355 Kč - 5,1656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1,1/4" polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597603

Cenové rozmezí
12,0775 Kč - 7,7641 Kč

Skladové zásoby
640 Skladem
Parametry
  • D
    49.9 mm
  • H
    20.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • SW1
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/4" -11
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M16 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597696

Cenové rozmezí
4,5624 Kč - 2,933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • SW1
    23.0 mm
  • Velikosti závitu
    M16 x1.5