Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.
Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Produktová řada: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikosti závitu | Barva | Materiál | H | Norma závitu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,4518 Kč - 68,4826 Kč | 90 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
bílá
|
PA; TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
4,4098 Kč - 10,958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
bílá
|
PA; TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
13,0053 Kč - 22,0311 Kč | 500 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
bílá
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
11,5658 Kč - 33,0106 Kč | 750 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
bílá
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
4,9779 Kč - 13,8992 Kč | 4100 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
bílá
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
6,1861 Kč - 15,3718 Kč | 4200 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
bílá
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
6,0569 Kč - 16,7949 Kč | 850 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
bílá
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku