Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.
Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.
Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.
Materiál: TPE, pryž termoplastická (TPR), TPE/TPV, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, vinyl Barva: černá, červená, přírodní, zelená Produktová řada: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | Směr tahu | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,185 Kč - 7,2101 Kč | 500 Skladem |
1.697 in
43.1 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 4,8546 Kč - 6,7362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.583 in
40.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 9,4221 Kč - 15,3108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.618 in
66.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 15,1528 Kč - 33,408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.48 in
113.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 2,0251 Kč - 2,0251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.421 in
10.7 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 2,3123 Kč - 3,2316 Kč | 1000 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 5,2137 Kč - 13,7296 Kč | 214100 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 5,4291 Kč - 14,2819 Kč | 2700 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 1,7235 Kč - 4,5449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,7002 Kč - 5,6102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
černá
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 1,6804 Kč - 7,7801 Kč | 7200 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 1,0283 Kč - 1,294 Kč | 19000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 3,6912 Kč - 4,7423 Kč | 197742 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 1,5224 Kč - 1,8385 Kč | 1866 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.3
|
|
||
| 2,5422 Kč - 3,0305 Kč | 225 Skladem |
1.606 in
40.8 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Lateral
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 2,1975 Kč - 4,9711 Kč | 1950 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 7,1096 Kč - 14,7554 Kč | 1730 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 4,0359 Kč - 4,0359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.205 in
30.6 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 6,5494 Kč - 8,1868 Kč | 129 Skladem |
1.819 in
46.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4
|
||
| 4,1508 Kč - 4,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.409 in
35.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku