Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Velikosti závitu | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7/8" GAS
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.909 in
48.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.437 in
36.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.638 in
67.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.717 in
69.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.087 in
53.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku