Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – souběžné PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d D h Velikosti závitu Kompatibilní nominální rozměry trubky Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.5 mm
52.0 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
43.0 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
67.0 mm
73.0 mm
10.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
  • z/ze 10
Zátky ochranné - souběžné 61.0 mm LDPE - PCR zelená

20744366


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 33.5 mm LDPE - PCR zelená

20744472


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 44.0 mm LDPE - PCR zelená

20744588


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 3.0 mm LDPE - PCR zelená

20744397


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 28.5 mm LDPE - PCR zelená

20744434


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 30.5 mm LDPE - PCR zelená

20744458


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 35.5 mm LDPE - PCR zelená

20744519


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 35.0 mm LDPE - PCR zelená

20744502


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 48.5 mm LDPE - PCR zelená

20744601


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    48.5 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 37.0 mm LDPE - PCR zelená

20744533


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 38.0 mm LDPE - PCR zelená

20744557


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    38.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 65.0 mm LDPE - PCR zelená

20744380


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN65
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 36.5 mm LDPE - PCR zelená

20744526


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 67.0 mm LDPE - PCR zelená

20744731


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    67.0 mm
  • D
    73.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 54.0 mm LDPE - PCR zelená

20744656


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 69.0 mm LDPE - PCR zelená

20744755


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 25.5 mm LDPE - PCR zelená

20744427


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN25
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 56.0 mm LDPE - PCR zelená

20744670


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 53.0 mm LDPE - PCR zelená

20744632


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    53.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 32.0 mm LDPE - PCR zelená

20744465


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR