Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Velikosti závitu | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.437 in
36.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.106 in
53.5 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7/8" GAS
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2" GAS
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.677 in
68.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.425 in
87.0 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3" GAS
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.543 in
90.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku