Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – souběžné PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d D h Velikosti závitu Kompatibilní nominální rozměry trubky Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
79.0 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
74.0 mm
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
2" GAS
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
89.0 mm
92.5 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 10
Zátky ochranné - souběžné 75.0 mm LDPE - PCR zelená

20744304


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    75.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 49.0 mm LDPE - PCR zelená

20744618


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 70.0 mm LDPE - PCR zelená

20744762


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • D
    74.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 82.0 mm LDPE - PCR zelená

20744847


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 28.5 mm LDPE - PCR zelená

20744434


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 35.5 mm LDPE - PCR zelená

20744519


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 63.0 mm LDPE - PCR zelená

20744717


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 77.0 mm LDPE - PCR zelená

20744809


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 4.0 mm LDPE - PCR zelená

20744410


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 80.0 mm LDPE - PCR zelená

20744830


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    80.0 mm
  • D
    84.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN80
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 34.5 mm LDPE - PCR zelená

20744496


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 32.0 mm LDPE - PCR zelená

20744465


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 91.0 mm LDPE - PCR zelená

20744939


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 36.5 mm LDPE - PCR zelená

20744526


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 57.0 mm LDPE - PCR zelená

20744687


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    57.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    2" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 44.0 mm LDPE - PCR zelená

20744588


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 54.0 mm LDPE - PCR zelená

20744656


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 89.0 mm LDPE - PCR zelená

20744915


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    89.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 45.0 mm LDPE - PCR zelená

20744595


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 72.0 mm LDPE - PCR zelená

20744786


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR