Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – souběžné PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d D h Velikosti závitu Kompatibilní nominální rozměry trubky Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
89.0 mm
92.5 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5 mm
10.5 mm
6.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
9.0 mm
6.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
93.0 mm
97.0 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.0 mm
99.0 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
96.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
9.5 mm
6.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
  • z/ze 10
Zátky ochranné - souběžné 50.0 mm LDPE - PCR zelená

20745035


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN50
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 87.0 mm LDPE - PCR zelená

20744892


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Velikosti závitu
    3" GAS
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 89.0 mm LDPE - PCR zelená

20744915


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    89.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 82.0 mm LDPE - PCR zelená

20744847


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 91.0 mm LDPE - PCR zelená

20744939


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 7.5 mm LDPE - PCR zelená

20745127


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 83.0 mm LDPE - PCR zelená

20744854


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 84.0 mm LDPE - PCR zelená

20744861


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 95.0 mm LDPE - PCR zelená

20745042


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 5.0 mm LDPE - PCR zelená

20745073


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 9.5 mm LDPE - PCR zelená

20745165


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 92.0 mm LDPE - PCR zelená

20744946


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 93.0 mm LDPE - PCR zelená

20744953


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    93.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 100.0 mm LDPE - PCR zelená

20745004


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 43.0 mm LDPE - PCR zelená

20745011


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 48.0 mm LDPE - PCR zelená

20745028


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 97.0 mm LDPE - PCR zelená

20744977


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    97.0 mm
  • D
    99.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 96.0 mm LDPE - PCR zelená

20745059


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 6.0 mm LDPE - PCR zelená

20745097


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky ochranné - souběžné 14.0 mm LDPE - PCR zelená

20745257


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR