Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.
Materiál: silikon Barva: černá Produktová řada: SR6275
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | d1 | L1 | d2 | L2 | Velikost kabelové vývodky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,4028 Kč - 17,4028 Kč | 450 Skladem |
1.539 in
39.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 43,1723 Kč - 52,278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 10304839 | 38,0267 Kč - 38,0267 Kč | 199 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
| 30,3712 Kč - 30,3712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.744 in
44.3 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 13,5262 Kč - 13,5262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 4,8945 Kč - 11,8742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.134 in
28.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku