Menu Vyhledávání

Zátky odvzdušňovací

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

Umožňují vysokou rychlost proudění vzduchu.Chrání zařízení regulací vlhkosti a usazováním nečistot.Ideální pro systémy vystavené tlaku a náročných na hladinu kapalin. Materiál: hliník Barva: černá Produktová řada: SRV0019, SRV0018

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu A Pozice h Norma závitu Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
závity metrické
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
závity metrické
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Závity BSP
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
závity metrické
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
závity metrické
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M33
47.3 mm
Magnetic
11.0 mm
závity metrické
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
G 1/4
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
Závity BSP
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
G 11/4
24.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Závity BSP
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Re-Fill
13.0 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Neutral
13.0 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Neutral
8.0 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
M14
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
závity metrické
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Závity BSP
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M42
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
závity metrické
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M33
32.0 mm
Drain
11.0 mm
závity metrické
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
M14
15.0 mm
Drain
8.0 mm
závity metrické
2
  • z/ze 3
černá hliník N/A BSP G 1 40.0 mm

10507063


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací G 1/2 26.0 mm hliník černá

10506936


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Velikost závitu
    G 1/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací M16 22.0 mm hliník černá

10506899


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací M26 32.0 mm hliník černá

10507001


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M26
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací G 1 40.0 mm hliník černá

10506721


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Zátky odvzdušňovací M27 32.0 mm hliník černá

10507032


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M27
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací M20 26.0 mm hliník černá

10506684


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Zátky odvzdušňovací G 3/4 32.0 mm hliník černá

10506981


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    G 3/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací M33 40.0 mm hliník černá

10506738


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
černá hliník N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506639


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
černá hliník N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506790


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací G 11/4 50.0 mm hliník černá

10506745


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Zátky odvzdušňovací G 11/2 60.0 mm hliník černá

10507131


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    G 11/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací G 11/2 60.0 mm hliník černá

10507148


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    G 11/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací G 1/4 19.0 mm hliník černá

10506813


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací M14 19.0 mm hliník černá

10506646


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Zátky odvzdušňovací G 3/4 32.0 mm hliník černá

10506998


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    G 3/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací M42 50.0 mm hliník černá

10506769


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Zátky odvzdušňovací M33 40.0 mm hliník černá

10507094


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    M33
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací M14 19.0 mm hliník černá

10506820


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické